Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BPI-Produkte
Anschluss
M23x1-Buchse, gerade, 19-polig
Kabel
PUR schwarz, 18 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
19
Leiterquerschnitt
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
| BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-180 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-200 | |
|
261,03 EUR
Listenpreis
|
282,33 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M23x1-Buchse, gerade, 19-polig | M23x1-Buchse, gerade, 19-polig |
|---|---|---|
| Kabel | PUR schwarz, 18 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 20 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 19 | 19 |
| Leiterquerschnitt | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt