Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0E6W

BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP4-120

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Anschluss 2
M23x1-Male, Straight, 19-pin
Kabel
PUR black, 12 m, drag chain compatible
Anzahl der Leiter
19
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
M23x1-Female, angled, 19-pin
Anschluss 2
M23x1-Male, Straight, 19-pin
Kabel
PUR black, 12 m, drag chain compatible
Anzahl der Leiter
19
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
150 VDC / 150 VAC
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten