Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M23x1-Buchse, gerade, 19-polig
Kabel
PUR schwarz, 8 m
Anzahl der Leiter
19
Leiterquerschnitt
0.34 mm² + 1.0 mm²
Betriebsspannung Ub
125 VDC / 125 VAC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt