Verbindungsleitungen
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP6-080 | BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP4-080 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M23x1-Female, angled, 19-pin | M23x1-Buchse, gewinkelt, 19-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M23x1-Male, straight, 19-pin | M23x1-Stecker, gerade, 19-polig |
| Kabel | PUR black, 8.00 m | PUR schwarz, 8 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 19 | 19 |
| Betriebsspannung Ub | 150 VDC / 150 VAC | 150 VDC / 150 VAC |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -25...80 °C |