Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
I
PIN 1: weiß/orange
PIN 2: weiß/grün
PIN 3: orange
PIN 4: grün
PIN 5: nicht belegt
PIN 1: weiß/orange
PIN 2: weiß/grün
PIN 3: orange
PIN 4: grün
PIN 5: nicht belegt
II
PIN 1: weiß/orange
PIN 2: orange
PIN 3: weiß/grün
PIN 4: nicht belegt
PIN 5: nicht belegt
PIN 6: grün
PIN 7: nicht belegt
PIN 8: nicht belegt
PIN 1: weiß/orange
PIN 2: orange
PIN 3: weiß/grün
PIN 4: nicht belegt
PIN 5: nicht belegt
PIN 6: grün
PIN 7: nicht belegt
PIN 8: nicht belegt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
Industrial ETHERNET
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 3 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-030 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-050 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-015 | |
|
66,26 EUR
Listenpreis
|
76,24 EUR
Listenpreis
|
58,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig |
| Schnittstelle | Industrial ETHERNET | Industrial ETHERNET | Industrial ETHERNET |
| Kabel | TPE geschirmt türkisblau, 3 m | TPE geschirmt türkisblau, 5 m | TPE geschirmt türkisblau, 1.5 m |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -60...80 °C | -60...80 °C | -60...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Schutzart | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Kabelmantel, Farbe | türkisblau | türkisblau | türkisblau |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt