Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0E7U

BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-100

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
Industrial ETHERNET
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 10 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
Industrial ETHERNET
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 10 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-60...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...80 °C
Betriebsspannung Ub
125 VDC / 125 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP67/IP20
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten