Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Anschluss 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Kabel
PUR black, 2.00 m
Anzahl der Leiter
19
Betriebsspannung Ub
150 VDC / 150 VAC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt