Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PUR schwarz, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
| BCC A314-A314-30-304-PX04A5-200 | BCC B314-B314-30-304-MW8434-200 | |
|
197,90 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig |
| Kabel | PUR schwarz, 20 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 20 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...80 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP65/IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt