Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0ECM

BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-015

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 1.5 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
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
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 1.5 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...60 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten