Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant black, 0.6 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-60...200 °C
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-NW0434-006 | BCC W425-W414-3A-304-NW44T2-006 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-006 | BCC W425-W414-3A-304-TW0434-006 | |
|
-
Listenpreis
|
30,62 EUR
Listenpreis
|
43,24 EUR
Listenpreis
|
37,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR welding spark resistant black, 0.6 m | TPE schweißfunkenbeständig gelb, 0.6 m, schleppkettentauglich | FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 0.6 m | FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 0.6 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -60...200 °C | -50...105 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Zulassung/Konformität |
EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -25...105 °C | - | - |
| Betriebsspannungsanzeige | - | - | LED grün/nein | - |
| Funktionsanzeige | - | - | ja/nein | - |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | - | - | LED weiß | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | - | LED gelb | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt