Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0EFZ

BCC W425-0000-1A-003-SW0434-020

Schweissfunkenbeständige Kabel (high performance)

Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
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
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...200 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...200 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP65
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten