Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0EH0

BCC W314-W414-3E-304-SW0434-003

Schweissfunkenbeständige Kabel (high performance)

Anschluss 1
M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 0.3 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...200 °C
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
M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 0.3 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...200 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...200 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP65/IP65
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten