Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0EJY

BCC B314-B314-30-304-MW8434-015

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PUR schwarz, 1.5 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
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
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PUR schwarz, 1.5 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP65/IP65
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten