Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0EL5

BCC W414-W425-W425-U2045-003

Y-Verteiler

Anschluss 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Anschluss 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Kabel
PUR welding spark resistant black, 0.30 m
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Anschluss 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Kabel
PUR welding spark resistant black, 0.30 m
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-60...400 °C
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten