Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0ELP

BCC W415-W414-3A-304-FW9434-010

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant black, 1 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-60...400 °C
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant black, 1 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-60...400 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP65/IP65
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten