Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 0.6 m, schweißfunkenbeständig
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...200 °C
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
| BCC W313-W413-3E-300-SW0334-006 | BCC W313-W413-3E-300-TW0334-006 | |
|
-
Listenpreis
|
35,16 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Kabel | Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 0.6 m, schweißfunkenbeständig | FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 0.6 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...200 °C | -100...200 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...200 °C | - |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67/IP68 | IP65/IP65 |
| Zulassung/Konformität | cULus |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt