Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
Ethernet
Kabel
PVC geschirmt türkisblau, 30 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-E894-8G-672-VS64N8-300 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-300 | |
|
-
Listenpreis
|
231,45 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig |
| Schnittstelle | Ethernet | EtherNet/IP |
| Kabel | PVC geschirmt türkisblau, 30 m | TPE geschirmt türkisblau, 30 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -20...60 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt