Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
II
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
I
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 5: nicht belegt
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 5: nicht belegt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schweissfunkenbeständige Kabel
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED weiß
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-650-PW0434-030 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-030 | BCC M425-M415-3A-692-PW0534-030 | |
|
28,75 EUR
Listenpreis
|
31,04 EUR
Listenpreis
|
32,47 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | LED grün/nein | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | LED weiß | LED weiß | LED rot |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
| Kabel | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 3 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 5 | 5 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt