Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schweissfunkenbeständige Kabel
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig orange, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-003-PW3434-020 | BCC M425-0000-1A-010-PW3434-020 | BCC M425-0000-1A-099-PW3434-020 | |
|
11,76 EUR
Listenpreis
|
17,79 EUR
Listenpreis
|
19,22 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent |
| Kabel | PUR schweißfunkenbeständig orange, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | orange | orange | orange |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | LED grün | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | - | LED weiß | LED rot |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | LED gelb |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt