Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0ET4

BCC M415-M415-6A-330-PS85N6-020

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PUR geschirmt grau, 2 m, schleppkettentauglich
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
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PUR geschirmt grau, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten