Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Chemikalienbeständige Kabel (Edelstahl)
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
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
| BCC S415-S414-3A-304-PX0434-100 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-100-C002 | BCC M415-M414-3A-650-PX0434-100 | |
|
41,26 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
38,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown | - |
|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | grau | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE WEEE cULus |
| Betriebsspannungsanzeige | - | - | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | - | - | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | - | - | LED weiß |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | - | LED gelb |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt