Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0F39

BCC W415-0000-1A-003-FW9434-010

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 1 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 1 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-60...400 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP65
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten