Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR grau, 3 m, schleppkettentauglich
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
| BCC S425-S414-3A-304-PX8434-030-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-030-C002 | BCC S425-S424-3A-304-PX8434-030-C002 | BCC S425-S424-3A-304-PX8434-035-C002 | |
|
-
Listenpreis
|
29,61 EUR
Listenpreis
|
29,61 EUR
Listenpreis
|
30,48 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR grau, 3 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 3 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 3 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 3.5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt