Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 2: schwarz
PIN 3: grau
PIN 4: blau
PIN 5: grün/gelb
PIN 2: schwarz
PIN 3: grau
PIN 4: blau
PIN 5: grün/gelb
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
Push-Pull Power-Buchse, gerade, 5-polig
Kabel
PVC grau, 5 m
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt