Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
Push-Pull Power-Buchse, gerade, 5-polig
Anschluss 2
Push-Pull Power-Buchse, gerade, 5-polig
Kabel
PVC grau, 2 m
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
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
| BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-020 | BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-006 | |
|
93,62 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | Push-Pull Power-Buchse, gerade, 5-polig | Push-Pull power-Female, Straight, 5-pin |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | Push-Pull Power-Buchse, gerade, 5-polig | Push-Pull power-Female, Straight, 5-pin |
| Kabel | PVC grau, 2 m | PVC gray, 0.6 m |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 24 VDC | 24 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 16.0 A | 16.0 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE EAC WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt