Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0F4Y

BCC HA78-HA78-9D-334-PS54N2-050

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
Push-Pull RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
Push-Pull RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 5 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
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
Push-Pull RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
Push-Pull RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 5 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...60 °C
Betriebsspannung Ub
50 VDC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP20/IP20
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten