Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0F51

BCC HA72-HA72-9A-371-PX52L2-006

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
Push-Pull SCRJ-Male, Straight, 2-pin
Anschluss 2
Push-Pull SCRJ-Male, Straight, 2-pin
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR Green, 0.6 m
Anzahl der Leiter
2
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
Push-Pull SCRJ-Male, Straight, 2-pin
Anschluss 2
Push-Pull SCRJ-Male, Straight, 2-pin
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR Green, 0.6 m
Anzahl der Leiter
2
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-20...70 °C
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten