Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0F79

BCC W313-W313-30-300-FW9334-020

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M8x1-Female, Straight, 3-pin, A-coded
Anschluss 2
M8x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant black, 2 m
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-60...400 °C
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
M8x1-Female, Straight, 3-pin, A-coded
Anschluss 2
M8x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant black, 2 m
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-60...400 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP65/IP65
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten