Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0F7T

BCC S415-S414-3A-304-PX8434-010-C002

Verbindungsleitungen

Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR grau, 1 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR grau, 1 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Ecolab
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten