Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0F9P

BCC S413-0000-2A-064-VX0250-015

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PVC black, 1.50 m
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-30...70 °C
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
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PVC black, 1.50 m
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-30...70 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...70 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
EAC
Ecolab
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten