Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PVC schwarz, 2 m
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC S413-0000-2A-064-VX0250-020 | BCC S413-0000-2A-064-VX0250-050 | |
|
14,17 EUR
Listenpreis
|
17,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Anschluss | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Kabel | PVC schwarz, 2 m | PVC schwarz, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 2 | 2 |
| Leiterquerschnitt | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt