Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, D-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Schnittstelle
Ethernet
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 2 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M415-M414-3D-687-ES64N8-020 | BCC M415-M415-5D-687-ES64N8-020 | |
|
47,34 EUR
Listenpreis
|
47,34 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, D-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, D-codiert |
| Schnittstelle | Ethernet | Ethernet |
| Kabel | TPE geschirmt türkisblau, 2 m | TPE geschirmt türkisblau, 2 m |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -60...80 °C | -60...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt