Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schweissfunkenbeständige Kabel (high performance)
Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
TPE schweißfunkenbeständig grau, 5 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...130 °C
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
| BCC W314-0000-10-003-BW8434-050 | BCC W324-0000-10-003-BW8434-050 | BCC W324-0000-10-008-BW8434-050 | |
|
46,78 EUR
Listenpreis
|
46,78 EUR
Listenpreis
|
51,38 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | TPE schweißfunkenbeständig grau, 5 m | TPE schweißfunkenbeständig grau, 5 m | TPE schweißfunkenbeständig grau, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | - | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | - | LED gelb |
| Schaltausgang | - | - | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt