Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schweissfunkenbeständige Kabel (high performance)
Anschluss
M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
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
| BCC W324-0000-10-003-TW0434-050 | BCC W324-0000-10-008-TW0434-050 | BCC W314-0000-10-003-TW0434-050 | |
|
66,06 EUR
Listenpreis
|
70,66 EUR
Listenpreis
|
66,06 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | antivalent |
| Kabel | FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 5 m | FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 5 m | FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | LED grün | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt