Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0FFU

BCC M415-0000-0000-U2062-050

Y-Verteiler

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
offenes Leitungsende
Anschluss 3
offenes Leitungsende
Betriebsspannung Ub
125 VDC / 125 VAC
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
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
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
offenes Leitungsende
Anschluss 3
offenes Leitungsende
Betriebsspannung Ub
125 VDC / 125 VAC
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten