Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Schutzart
IP67
Anschluss
7/8"-16 UN-Buchse, gewinkelt, 5-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte
5
Anschlussquerschnitt
1.50 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
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
| BCC A345-0000-10-000-61X5A5-000 | BCC A345-0000-10-000-51X5A5-000 | BCC A345-0000-10-000-71X5A5-000 | |
|
29,34 EUR
Listenpreis
|
29,34 EUR
Listenpreis
|
29,34 EUR
Listenpreis
|
|
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| Anschluss | 7/8"-16 UN-Buchse, gewinkelt, 5-polig | 7/8"-16 UN-Buchse, gewinkelt, 5-polig | 7/8"-16 UN-Buchse, gewinkelt, 5-polig |
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 5 | 5 | 5 |
| Anschlussquerschnitt | 1.50 mm² | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| Befestigung Litzen | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Kabeldurchmesser D | 8...10 mm | 6...8 mm | 10...12 mm |
| Betriebsspannung Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt