Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0FKW

BCC E834-E834-90-334-PS54T2-060

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
RJ45-Male, straight, 4-pole
Anschluss 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 6 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
RJ45-Male, straight, 4-pole
Anschluss 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 6 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...60 °C
Betriebsspannung Ub
125 VDC / 125 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP20/IP20
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten