Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0FL9

BCC M415-0000-1A-129-PS72N3-050

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
CAN
Kabel
PUR geschirmt violett, 5 m
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
CAN
Kabel
PUR geschirmt violett, 5 m
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-30...70 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-30...70 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten