Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
CAN
Kabel
PUR geschirmt violett, 0.8 m
Anzahl der Leiter
2
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
| BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-008 | BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-045 | |
|
43,76 EUR
Listenpreis
|
65,26 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Schnittstelle | CAN | CAN |
| Kabel | PUR geschirmt violett, 0.8 m | PUR geschirmt violett, 4.5 m |
| Anzahl der Leiter | 2 | 2 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt