Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss
M5x0.5-Buchse, gewinkelt, 4-polig
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M224-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M214-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M224-0000-10-003-PX0414-050 | |
|
18,56 EUR
Listenpreis
|
18,56 EUR
Listenpreis
|
20,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M5x0.5-Buchse, gewinkelt, 4-polig | M5x0.5-Buchse, gerade, 4-polig | M5x0.5-Buchse, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt