Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0FM9

BCC M415-0000-1A-030-PS85N6-060

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
DeviceNet
Kabel
PUR geschirmt grau, 6 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
22 AWG/24 AWG
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
DeviceNet
Kabel
PUR geschirmt grau, 6 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
22 AWG/24 AWG
Betriebsspannung Ub
125 VDC / 125 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP68
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten