Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0FMK

BCC M415-A315-3F-330-VS85N6-030

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PVC Shielded gray, 3 m
Anzahl der Leiter
4
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PVC Shielded gray, 3 m
Anzahl der Leiter
4
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten