Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0FN1

BCC M313-0000-10-064-PX6234-100

Anschlussleitungen

Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Schnittstelle
NAMUR
Kabel
PUR blau, 10 m
Anzahl der Leiter
2
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
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Schnittstelle
NAMUR
Kabel
PUR blau, 10 m
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP69K
Kabelmantel, Farbe
blau
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten