Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0FNF

BCC A325-M415-3E-330-VS85N6-060

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
7/8"-Buchse, gewinkelt, 5-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
DeviceNet
Kabel
PVC geschirmt grau, 6 m
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
7/8"-Buchse, gewinkelt, 5-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
DeviceNet
Kabel
PVC geschirmt grau, 6 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-20...80 °C
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten