Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0FT0

BCC M62L-0000-10-022-PX0LP5-100

Anschlussleitungen

Anschluss
M23x1-Buchse, gewinkelt, 19-polig
Kabel
PUR schwarz, 10 m
Anzahl der Leiter
19
Leiterquerschnitt
18 AWG/22 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
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
M23x1-Buchse, gewinkelt, 19-polig
Kabel
PUR schwarz, 10 m
Anzahl der Leiter
19
Leiterquerschnitt
18 AWG/22 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Betriebsspannung Ub
150 VDC / 150 VAC
Schutzart
IP67
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten