Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0FTN

BCC M313-M314-M313-U2063-020

Y-Verteiler

Anschluss 1
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 3
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 2 m
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
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 3
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 2 m
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-30...70 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...50 °C
Schutzart
IP67/IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten