Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Kabel
PVC black, 10.00 m, Drag chain compatible
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
| BCC S4A5-0000-1A-004-VX0334-100 | BCC S425-0000-1A-004-VX8334-100 | |
|
-
Listenpreis
|
24,61 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Kabel | PVC black, 10.00 m, Drag chain compatible | PVC grau, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -30...80 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -10...80 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65, IP67 | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Besondere Merkmale | - | Washdown |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt