Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0FWK

BCC A213-0000-10-123-VX43W8-050

Anschlussleitungen

Anschluss
1/2"-Buchse, gerade, 3-polig
Kabel
PVC Yellow, 5 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
18 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
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
1/2"-Buchse, gerade, 3-polig
Kabel
PVC Yellow, 5 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
18 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten