Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0FYR

BCC M62C-M61C-30-373-PX0CP5-020

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M23x1-Female, angled, 12-pin
Anschluss 2
M23x1-Male, Straight, 12-pin
Kabel
PUR black, 2 m
Anzahl der Leiter
12
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
M23x1-Female, angled, 12-pin
Anschluss 2
M23x1-Male, Straight, 12-pin
Kabel
PUR black, 2 m
Anzahl der Leiter
12
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten