Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0FYZ

BCC M415-E834-AG-RP001-050

Schaltschrankdurchführungen

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Befestigung
PG9
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Schutzart
IP67/IP20

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Befestigung
PG9
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Schutzart
IP67/IP20
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kabelmantel, Farbe
grün
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 4.1
27-14-08-16
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ECLASS 9.0
27-44-03-12
ECLASS 9.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten